概览

简介

智能房间不仅对健康有益,而且还能为人们提供奢华的生活方式。 在该智能房间控制器解决方案中,HS3003 传感器负责监测房间的温度和湿度,同时 ZMOD4410 室内气体传感器负责探测整体挥发性有机化合物 (TVOC) 和估测的二氧化碳 (eCO2) 水平。 语音识别和触键功能提供智能控制。 适用于地面数字多媒体广播 (T-DMB) 的高集成设备提供高品质音响效果。

系统优势:

  • 带有电容式触摸传感单元 (CTSU) 和语音识别固件的 200MHz Arm® Cortex®-M33
  • 高性能的 AC/DC 和低压降稳压器 (LDO) 设备提供高效电源。
  • 数字音频广播 (DAB) 模块具有实现全部 T-DMB 应用所需的所有性能。
  • 高性能气体传感器和相关的湿度/温度传感器提供舒适性和安全性。
图像

产品对比

应用

应用

  • 智能家居
  • 医疗保健