概览

简介

瑞萨电子 ZMOD4410 总挥发性有机化合物 (TVOC) 和室内空气质量传感器、HS3003 温湿度传感器以及 RL78/G13 微控制器 (MCU) 的组合使用户能够对浴室中的气体进行检测。气味水平、温度和湿度值可以通过使用蓝牙模块的便携式设备进行监测。RL78/G13 MCU 适用于工业应用,具有高性能外围功能,低功耗和丰富的 MCU 产品阵容。传感器板上的所有电源由 ISL9001A 高性能 LDO 和单节锂离子电池提供。ISL9301 是一款高输入电压充电器,带有用于单电芯锂离子/聚合物电池的功率路径管理充电器。

系统优势:

  • 瑞萨电子的 MCU 和低功耗蓝牙 (LE) 模块通过低功耗蓝牙控制系统和无线通信
  • 包括一个高性能/高输入电压充电器和低输入电压/高 PSRR LDO,适用于集成解决方案
  • ZMOD4410 气体传感器模块是一个软件可配置的平台,适用于室内空气质量检测应用

产品对比

应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

CN253 Charger Charger Charger Gas Sensor Gas Sensor Gas Sensor Right arrow bracket Down arrow Double arrow bracket CN253 CN253 CN253 3.3V 3.3V 3.3V Humidity Sensor Humidity Sensor Humidity Sensor Bluetooth LE Module Bluetooth LE Module Bluetooth LE Module Double arrow.37 Li Battery Can.543 Sheet.215 Sheet.216 Sheet.217 Sheet.218 Sheet.219 Sheet.220 Sheet.221 Sheet.222 Sheet.223 Sheet.224 LiB LiB USB Sheet.226 Sheet.227 Sheet.228 Sheet.229 Sheet.230 Bluetooth MCU MCU MCU MCU Block.93 GPIO GPIO Block.94 I2C I2C Block.95 UART UART Connector Arrow.329 LDO LDO LDO Connector double arrow.399 Connector double arrow.274 Connected signals arrow.333 Connected signals arrow.276 Connected signals arrow.333.278 Connector Arrow.329.279 Connector Line Connected signals line.400
Exiting Interactive Block Diagram