独立服务器或机架安装式服务器是一种专门在网络上运行一种或多种服务的物理计算机(作为主机),以满足网络中其他计算机用户的需求。 根据所提供计算服务的不同,它可能是数据库服务器、文件服务器、邮件服务器、打印服务器、Web 服务器、游戏服务器或其他类型的服务器。 独立服务器不同于刀片服务器,它通常包含独立电源和冷却功能,体积更大而且在小型部署中更具成本效益。

刀片服务器是一种精简的服务器计算机,它采用模块化设计,为尽量减少物理空间和能源消耗而优化。 刀箱(可容纳多个刀片服务器)提供电源、散热、网络、各种互连和管理等服务。 刀片和刀箱共同组成刀片系统。

View on a larger screen to use.

Server (x86-based) Block Diagram

文档和下载

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
应用指南 &白皮书
DDR4 LRDIMMs For Both Memory Capacity and Speed 白皮书 PDF 5.22 MB
其他
Clock Distribution Overview 日本語 概览 PDF 217 KB
IDT Clock Generation Overview 日本語 概览 PDF 1.83 MB