全球导航卫星系统 (GNSS) 跟踪解决方案是儿童追踪器、资产追踪器、动物追踪器以及物流和运输追踪器等产品的理想选择。 大多数此类应用均对持久电池续航有较高要求,某些还会要求采用能量采集式电源。
这一参考设计采用瑞萨电子生产的 内置能量采集控制器和超低功耗的RE 32 位微处理器,有助于降低整体系统成本和安装空间需求。 其所采用的超低 IQ 升降压调节器也有助于提升能效,确保 GNSS 接收器实现低功耗运行。
系统优势
- RE01 采用创新的硅晶薄氧化物埋层 (SOTB™) 工艺技术,同时实现了在运行和待机模式下超低电流消耗。
- 超低 IQ 升降压调节器,ISL9122A,能够对 RE01 能量采集控制器所产生的电压起到稳定调节作用。
- 湿度和温度传感器,HS3001,测量运输状态或健康监控产品的周边状况。
图像

推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RE01 | 基于硅晶薄氧化物埋层 (SOTB™) 工艺技术的微控制器 | 数据手册 | 选择特定设备 |
降压升压稳压器 | |||
ISL9122A | 带旁路的超低 IQ 升降压调节器 | 数据手册 | 购买/样品 |
传感器 | |||
HS3001 | 高性能相对湿度和温度传感器 | 数据手册 | 购买/样品 |