瑞萨电子的多端口存储器产品组合提供 100 多种异步和同步双端口、四端口和储存块可切换双端口,支持通过各种仲裁技术同时访问,以防止争用和系统等待状态。 提供片上硬件仲裁、信号量令牌传递和软件仲裁等选项,以优化内存选择。 多端口存储器可解决各种宽度(x8、x9、x16、x18、x36,最高 x72 位)的总线匹配问题、适应不匹配的电压部件(1.8V、2.5V、3.3V 和 5V)、并缓冲速度不匹配问题(异步设备从 DC 到 10ns,同步设备高达 200MHz)。 密度范围 8Kb 到 36Mb,可满足广泛的应用需求