无磁铁非接触式传感器具有高精度、易定制性,实现更小的重量和尺寸及车辆中杂散磁场完全免疫
2021 年 1 月 28 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出IPS2550无磁铁电感式位置传感器。IPS2550提升了性能、易于定制的特性,可完全免疫杂散磁场干扰,实现了更小的重量和尺寸,是乘用车、重型商用车、越野车以及摩托车中高速电机换向绝对位置传感器的理想选择。凭借其优化的物料清单,该新型传感器能够使客户经济高效地为其应用量身定制传感器设计,并最大限度提升传感器精度。
客户还可将该全新传感器与瑞萨微控制器(MCU)、栅极驱动器和电机驱动器相结合,构建完整的电机换向解决方案,用于牵引电机、电动助力转向、起动发电机和其它电机应用。
瑞萨电子汽车传感器事业部副总裁Christian Wolf表示:“瑞萨去年6月推出用于工业电机的新型电感式位置传感技术,获得了良好的市场反响,对此我们感到十分高兴,并期待通过新产品IPS2550将该技术的优势带给汽车领域的客户。IPS2550作为一种更薄、更轻的非接触式传感器,持续为汽车应用提供所需的高性能及稳定性,并具备灵活和易于定制等特性,使制造商能够经济高效地自主制造旋转变压器或磁性传感器替代产品。”
基于瑞萨电感式位置感测技术,无磁铁的IPS2550支持最高转速为600krpm(电周期),并围绕电机而设计,同时适应离轴(穿轴和轴侧)与轴端布置。与替代型传感技术相比,客户可将扇区数量与电机极对数相匹配,并以经济高效的方式提高精度。该传感器的轻薄外形和完全杂散磁场抗干扰使电机集成化更加容易,并为客户提供自主制造旋转变压器替代方案所需的标准材料,从而降低BOM成本。IPS2550基于ISO26262标准开发,作为单个IC能够支持最具挑战性的功能安全关键应用,达到ASIL-C(D)的系统级要求。
IPS2550的关键特性
- 高度灵活性和可扩展性(基于电机极对数),支持轴端、离轴和轴侧对齐
- 经AEC-Q100认证,能够在恶劣环境和-40°至+160°C的环境温度下稳定运行
- 正/余弦增益失调和偏移补偿,提高精度与生产稳定性
- 转速:最高600krpm(电周期)
瑞萨电子还提供各种现成工具,无论是刚刚接触传感器的新手还是电机换向领域专家都可借助它们轻松创建量身定制的传感元件。
IPS2550作为瑞萨电感式位置感测产品阵容的最新成员,加入到了公司强大的车载应用产品组合中,包括MCU、片上系统(SoC)、模拟和电源管理,以提供全面的解决方案。IPS2550作为瑞萨“成功产品组合”中BLDC电机控制解决方案的一部分,可助力客户进一步加快设计速度,缩短产品上市时间。“成功产品组合”涵盖了瑞萨丰富的模拟+电源+嵌入式处理(MCU和SoC)产品。
供货信息
IPS2550现已开始供货,1,000片批量时单价为4.76美元。IPS2500STKIT评估套件也已上市。(价格或供货信息若有变更,恕不另行通知。)更多信息,请访问:http://www.renesas.com/ips2550。
关于瑞萨电子集团
瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟功率器件和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号及领英官方账号,发现更多精彩内容。
(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。