欧州RoHSの取り組み

ルネサスエレクトロニクスは、当社の製品および事業活動に関するすべての環境法規、規制および取り決めについて遵守いたします。

当社はRoHS(2011/65 / EU)および(EU)2015/863の要求を確認しております。ルネサスエレクトロニクス半導体製品は、環境負荷物質である(Cd、CrVI、Hg、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBP)9物質を含有していません。 また、RoHS適合製品に関しては、RoHS適用除外を除き均質材料中の重量基準で1000ppmを超える鉛(Pb)は、含有しておりません。

詳細情報につきましては、担当営業にお問合せ頂きますようお願い申し上げます。

EU RoHSの規制対象物質とその許容含有上限値

EU RoHS指令の規制対象物質 許容上限値 (ppm)
鉛(Pb) 1,000
水銀(Hg) 1,000
カドミウム(Cd) 100
六価クロム(Cr6+) 1,000
ポリ臭化ビフェニール (PBB) 1,000
ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) 1,000
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP) 1,000
ブチルベンジルフタレート (BBP) 1,000
ジブチルフタレート (DBP) 1,000
ジイソブチルフタレート (DIBP) 1,000

ドキュメント

分類 タイトル 日付
レポート PDF 190 KB
1 item