概要

説明

最新バージョン2.0.2をダウンロードする

すべてのバージョンをみる

お客様のシステム開発期間の短縮に貢献するRZ/A3ULのソフトウェア開発キット
ご使用の際には、はじめに以下のドキュメントを参照してください。

画像
RZ/A3UL Software Package
画像
ファイルアイコン

SWパッケージ

Software Package

画像
ツールアイコン

評価ボード

Evaluation-Board Kit

画像
icon_config

開発環境

e2 studio, GCC

画像
icon_config

GUI開発ツール

Guiliani EvalKits

RZ/A3UL ソフトウェア開発キットは、カメラ入力、LCD出力など、RZ/A3ULの様々な機能をサポートするソフトウェア開発キットです。ユーザが RZ/A3ULを用いた組み込みシステムの開発を迅速に行えるよう、Flexible Software PackageとRZ/A3UL Evaluation Board Kitを提供します。また、TES Electronics社のGUIツール Guiliani に提供することでユーザのHMI開発をサポートします。

 * RZ/A3UL Evaluation Board Kitは購入頂く必要があります。

TES Guiliani-Liteのライセンスキーを無償で提供

TES Electronics Solutions社のGuiliani-Liteのライセンスキーを無償でご提供いたします。TES Guilianiは高性能なGUIの作成を容易にし、最先端のHMI アプリケーションの製品開発を強力にサポートします。
Guiliani Liteバージョンは、使用できるリソース数(イメージ数、ダイアログ、フォント等)やハードウェアアクセラレーション対応に制限がありますが、有償版Guilini Fullバージョンがサポートする全機能が利用可能です。
Renesas Guiliani-Liteライセンスキーの入手に関して、詳しくはTES Guilianiページをご参照ください。

また、RZ/A3UL Evaluation Board Kitは、Amazon Web Services (AWS) や Microsoftなど大手クラウドベンダが提供するIoT機器向けリアルタイムOS(FreeRTOS、AzureRTOS)や各種ライブラリ(SSL/TLS, OTA, MQTT, TCP/IP etc)に対応しています。Microsoft のデバイス認定を取得しているため、安心してすぐIoT機器開発に着手することが可能です。
他にもHDMI、オーディオ、Ethernet、USB、CANなどの入出力インタフェースを搭載しており、ハイレベルなIoTシステムを実現できます。

特長

  • ソフトウェア統合開発環境である「e2 studio」が有する直感的なコンフィグレータと、コード生成機能と連携する事により、リアルタイムシステム開発を、効率的かつ迅速に進める事が可能となります。
  • RTOSを使用するアプリケーション、ベアメタルアプリケーションの双方をサポートします。
  • RZ/A3UL Evaluation Board Kit は、Azure Certified Device Catalog の認定デバイスです。

リリース情報

  • RZ/A Flexible Software Package V2.0.2 リリース(2024/2/29)
  • RZ/A Flexible Software Package V2.0.1 リリース(2023/9/29)
  • RZ/A Flexible Software Package V2.0.0 リリース(2023/6/30)
  • RZ/A Flexible Software Package V1.2.1 リリース(2023/4/14)
  • RZ/A Flexible Software Package V1.2.0 リリース(2022/12/28)
  • RZ/A Flexible Software Package V1.1.0 リリース(2022/09/30)
  • RZ/A Flexible Software Package V1.0.0 リリース(2022/07/28)

ターゲットデバイス

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 9.00 MB
マニュアル-ソフトウェア
アプリケーションノート PDF 234 KB
リリースノート PDF 153 KB
アプリケーションノート PDF 1.62 MB
リリースノート PDF 205 KB
6 items

設計・開発

サンプルコード

RZ/A FSP Azure RTOS Project - Getting Started

この動画では、RZ/A Flexible Software Packageを使ったAzure RTOS Projectの生成方法と、Azure RTOS 設定例として、プロジェクトのコンフィグレーションを変更する方法を紹介します。

00:00 Opening
00:20 Board and software information
00:50 Create Azure RTOS project
04:58 Modify the project configuration

関連するソフトウェア・ツール:

追加詳細

動作環境

統合開発環境e2 studio統合開発環境、デフォルトのツールチェインはGCC Arm Embedded
対応ボードRZ/A3UL Evaluation Board Kit
エミュレータSEGGER (J-Link Series), KMC (PARTNER-Jet2)

 

対応ドライバ

カテゴリ機能V1.0.0
Available
V1.1.0
Available
V1.2.1
Available
V2.0.2
Available
OSFreeRTOS(*1)checkcheckcheckcheck
AzureRTOS   check
Memory I/FROMQSPIQSPI / OctaFlash™(*2)
Debugger SEGGER(*3) / KMC(*4)
DriverRZ/A Initial Program Loader (IPL)checkcheckcheckcheck
Board Support Package (BSP) for FSPcheckcheckcheckcheck
General Timer (GTM)checkcheckcheckcheck
IRQ (外部割込み)checkcheckcheckcheck
DMACcheckcheckcheckcheck
Image Scaling Unit (ISU)   check
LCDCcheckcheckcheckcheck
Camera Data Receiving Unit (CRU)checkcheckcheckcheck
SDHI  checkcheck
USB 2.0 Host (HID) / (MSC) check(HID)check(HID / MSC)check(HID / MSC)
USB 2.0 Function (CDC)  check(CDC)check(CDC)
Ethernetcheckcheckcheckcheck
I2C (master / slave)check(master)check(master)check(master / slave)check(master / slave)
SCIFA (UART)checkcheckcheckcheck
Renesas Serial Peripheral Interface (RSPI)checkcheckcheckcheck
CAN FD Interface (RS-CANFD)  checkcheck
General Purpose Input Output Port (GPIO)checkcheckcheckcheck
SSI (I2S) (master / slave)check(master)check(master)check(master / slave)check(master / slave)
Watchdog Timer (WDT) checkcheckcheck
A/D Converter checkcheckcheck
MTU3a  checkcheck
SCIg  checkcheck

(*1) : FreeRTOSはAmazon Web Services, Inc.の商標です。
(*2) : OctaFlash™はMacronix International Co, Ltd.の商標です。
(*3) : https://www.segger.com/ (J-LINK)
(*4) : https://www.kmckk.co.jp/ (PARTNER-Jet2)