本C/C++コンパイラパッケージは、マイコンの性能を最大限に引き出し、コンパクトなコードを生成する最強な最適化機能を持ちます。また、機器組み込み向け拡張機能を豊富にサポートし、ROM化作業を支援します。
最新Ver.: V.9.04 Release 03 (発注型名: R0C40700XSW09R(Note1, 2))
リリース: 2016/03/07
バージョンアップ内容 (ツールニュース参照)
コンパイラの標準的ライフサイクル (PDF | English, 日本語)
Note
コンパイラ及びアセンブラが出力した複数のオブジェクトプログラムを入力し、ロードモジュールまたはライブラリファイルを出力します。
コンパイラが提供する標準ライブラリファイルをユーザ指定オプションで構築します。オプションにより、最適化の選択や、リエントラントな標準ライブラリの生成(SHの場合)が可能です。
詳細は「SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージソフトウェアコンポーネント情報一覧 (PDF | English, 日本語)」をご参照ください。
パッケージバージョン | 対応MCU | DSP命令 (Note1)の使用方法 | オブジェクトフォーマット | Device File Updater (Note2) |
---|---|---|---|---|
V.9 Windows版 | SH-1、SH-2 (Note5)、SH-2E、SH2-DSP、SH-2A、SH2A-FPU、SH-3、SH3-DSP、SH-4、SH-4A、SH4AL-DSP、SH-Mobile (Note4) | DSP-C言語記述 アセンブリ言語記述 DSPライブラリ使用(Note3) |
ELF/DWARF2 | 対応 |
V.9 UNIX版 (販売終了) | SH-1、SH-2 (Note5)、SH-2E、SH2-DSP、SH-2A、SH2A-FPU、SH-3、SH3-DSP、SH-4、SH-4A、SH4AL-DSP、SH-Mobile (Note4) | 非対応 | ||
V.8 (販売終了) | SH-1、SH-2、SH-2E、SH2-DSP、SH-3、SH3-DSP、SH-4、SH-4A、SH4AL-DSP、SH-Mobile (Note4) | |||
V.7 (販売終了) | SH-1、SH-2、SH-2E、SH2-DSP、SH-3、SH3-DSP、SH-4 | アセンブリ言語記述 DSPライブラリ使用 (Note3) |
ELF/DWARF2 | |
V.6 (販売終了) | ELF/DWARF2 | |||
V.5 (販売終了) | SYSROF |
Note