Renesas' radiation hardened controller area network (CAN) transceivers are compatible with the ISO11898-2 standard for applications calling for CAN serial communication in satellites and aerospace communications and telemetry data processing in harsh industrial environments.

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
Using CAN Bus Serial Communications in Space Flight Applications ホワイトペーパー PDF 362 KB
AN9867: End of Life Derating: A Necessity or Overkill アプリケーションノート PDF 338 KB
その他資料
Intersil Space Products Brochure カタログ PDF 3.14 MB
R34ZZ0003EU: CAN Transceiver SEE Packet Error Testing Report その他資料 PDF 466 KB
Intersil Commercial Lab Services カタログ PDF 364 KB

ニュース&各種リソース