RenesasのZero-Distortion™ / Glitch-Free™ ピン対応のデモジュレータ製品は、世界最小の電力消費量と最小のIM3歪みを提供しており、MSBゲイン遷移中に0.5dB未満のオーバーシュート音を実現可能にします。 同様に、RenesasのZero-Distortion™ モジュレータ製品も高いIP3/IP2 性能を提供しており、競合製品と比較して非常に優れたACLR性能を実現します。

IQ変調器とIQ復調器について

IQ変調器は無線トランスミッタで使用され、信号の振幅と位相を整然かつ正確に変化させることで、正弦波にデータの変調とエンコードを行います。「I」は波の同相成分、「Q」は信号の直交(信号間の90度位相差)部分を指します。 変調器は、正弦波の振幅と位相を直接変更するよりも、「I」信号と「Q」信号の各コンポーネントの位相と振幅をコントロールする方が実装がずっと簡単です。

IQ復調器は無線レシーバで使用され、基本的にIQ変調器の逆の働きをします。 つまり、IQ復調器は、信号のIとQ(振幅と位相)コンポーネントを作り出すことによって、変調された信号のデータを取り除き、データを解釈できるようにします。

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ガイド PDF 2.24 MB
1 item

ニュース&ブログ

ブログ 2022年9月2日