SLG46826SLG46824 は、シンプルなI2Cシリアルインターフェースを使用してシステム内プログラミングをサポートする市場初のGreenPAK ICです。 これにより、プログラムされていないGreenPAKをPCB上に設置し、システム内で不揮発性メモリ(NVM)のプログラミングをサポートするため、開発プロセスが合理化され、システムのチェックアウトが容易になります。 この柔軟性は生産環境においても有益で、生産ライン上で不揮発性メモリをプログラミングすることにより、これらのデバイスの構成を容易に変更したり、機能を追加したりできます。 このデバイスのNVMは、1,000回の消去/書き込みサイクルに対応しています。 さらに、SLG46826には2kビットのEEPROMエミュレーション・メモリが搭載されており、顧客のボード上のI2C互換シリアルEEPROMを置き換えることができ、バックアップ構成データ、チェックサム、シリアル番号の保存なをサポートします。

ドキュメント

分類 タイトル 日付
カタログ PDF 4.78 MB 简体中文
1 item
プログラマブル ミックスドシグナルASIC GreenPAK™

短時間でカスタム回路の作成、プログラミングやテストも実行できるGreenPAKを紹介します。