概要

説明

更新日: 2024年4月24日

Renesas Electronics Corporation

[製品概要]

RZ/G2Lが搭載するVideo Codec向けライブラリを提供します。本製品をご利用の際は、RZ/G2LとRZ/V2L向けに用意された Board Support Packageのリリースノートを最初にご確認ください。

[提供機能]

  • Video Codec カーネルモジュール
  • Video Codec ライブラリ群

[対象リファレンスボード]

RZG2L Evaluation Board Kit

[更新履歴]

2024/4/24:RZ MPU Video Codecライブラリ評価版 V1.2.1
2023/3/31:RZ MPU Video Codecライブラリ評価版 V1.1.0
2022/9/30:RZ MPU Video Codecライブラリ評価版 V1.0
2022/7/6:RZ MPU Video Codecライブラリ評価版 V0.58
2022/6/6:RZ MPU Video Codecライブラリ評価版 V0.57
2022/4/5:RZ MPU Video Codecライブラリ評価版 V0.56
2022/3/4:RZ MPU Video Codecライブラリ評価版 V0.55
2022/2/28:RZ MPU Video Codecライブラリ評価版 V0.54
2021/12/17:RZ MPU Video Codecライブラリ評価版 V0.53
2021/12/15:RZ MPU Video Codecライブラリ評価版 V0.52
2021/9/30:RZ MPU Video Codecライブラリ評価版 V0.51

サポートポリシー

原則としてルネサスは本評価版へのサポートは行いません。製品版をご利用の場合には、以下のサポートを無償で提供いたします。
詳細はルネサス特約店または当社営業担当までご確認ください。

 提供形態仕様Q&A および 不具合調査*1修正
リファレンスボードお客様ボード
お客様作成/変更SW-NoNo*2No
お客様追加OSS-NoNoNo
VLP検証対象OSSソースYesNoNo
ルネサス作成SWソースYesYesYes
バイナリYesYes*3Yes

*1) 不具合が弊社提供物の問題であることの切り分けは、お客様で実施をお願いします。

*2) ボード依存のチャネル数、ピンコンフィグの変更はサポート対象です。

*3) ユーザーズマニュアルに記載、定義されている動作のみ質問を受け付けます。

評価版パッケージは評価目的で提供されるものであり、使用条件としてお客様の製品に搭載することはできません。製品版の入手方法および使用条件の詳細は、評価版ダウンロードページおよび評価版使用許諾契約の内容をご確認ください。

ターゲットデバイス

  • 評価版

評価版パッケージは評価目的で提供されます。以下ご確認の上、ダウンロードリンクより評価版パッケージをダウンロードしてください。

  • 使用条件としてお客様の製品に搭載することはできません。詳細については利用規約をご確認ください。
  • 評価版には長時間の連続動作ができない制限が設けられています。その他の制限事項については、同梱のIntegration Guideをご確認ください。
  • 原則としてルネサスは本評価版へのサポートは行いません。
ダウンロードバージョンターゲットデバイスターゲットSW
RZ MPU Video Codec Library Evaluation Version V1.2.1 for RZ/G2L (RTK0EF0045Z15001ZJ-v1.2.1_XX.zip) (ZIP | English, 日本語)V1.2.1RZ/G2LRZ/G VLP v3.0.6
RZ MPU Video Codec Library Evaluation Version for RZ/G2L (RTK0EF0045Z15001ZJ-v1.1.0_XX.zip) (ZIP | English, 日本語)V1.1.0RZ/G2LRZ/G VLP v3.0.5 and v3.0.3
  • 製品版

以下ダウンロードリンクより、製品版パッケージのダウンロード申請が可能です。承認されたお客様は、以下のリンクより製品版をダウンロードすることが可能になります。製品版をダウンロードする際は、添付されるライセンス契約書の内容を必ずご確認ください。なお、[評価版ダウンロード]に掲載されている評価版パッケージでも評価にお使いいただけます。

ダウンロードバージョンターゲットデバイスターゲットSW
RZ MPU Video Codec Library v1.2.1 Unrestricted Version for Verified Linux Package of RZ/G2L (RTK0EF0045Z16001ZJ-v1.2.1_XX.zip) (ZIP | English, 日本語)V1.2.1RZ/G2LRZ/G VLP v3.0.6
RZ MPU Video Codec Library v1.1.0 Unrestricted Version for Verified Linux Package of RZ/G2L (RTK0EF0045Z16001ZJ-v1.1.0_XX.zip) (ZIP | English, 日本語)V1.1.0RZ/G2LRZ/G VLP v3.0.5 and v3.0.3