概要

説明

今日の社会では、人々は体重、体脂肪率および他の体組成測定値を含む個人的な健康データに注意を払っています。その結果、体脂肪スケールはますます普及しています。 ルネサスの体組成計ソリューションを使用すると、体脂肪などの健康管理に関する情報を簡単に測定できます。体脂肪計には、体のインピーダンスを測定するための4つの計量センサーと4つの金属電極が含まれています。人が4つの金属電極の上に立っているとき、体インピーダンスはインピーダンス検出回路によって測定することができ、次にこの情報を身長、性別、年齢、および体重と組み合わせることによって、体脂肪および他の健康パラメータを計算することができます。 体重と生体インピーダンスから計算された結果の値は、LCDモニターに表示され、同時にスマートフォンのアプリケーションを通してチェックされます。

このソリューションは、豊富なアナログ周辺機器とLCDを統合したRL78/L1A マイコン、およびBLE通信機能を搭載したRL78/G1Dマイコンを搭載しています。医療用バイオセンシング用途に適しています。

* 本ソリューションは医療機器ではありません。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.

特長

  • RL78/L1AおよびRL78/G1Dモジュールを搭載したデモボード
  • フラッシュROM: 96 KB, RAM: 5.5 KB
  • 内蔵のBluetoothモジュールを介してスマート体組成計と通信するためのスマートフォンアプリ
  • 重量測定用の4つの計量センサー
  • 身体インピーダンス測定用の4つの金属電極
  • 生体電気インピーダンス分析(BIA)技術を使用
  • 体重、ボディマスインデックス(BMI)、体脂肪率、体インピーダンスを表示
  • 電源電圧: 単四電池4本

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 12.04 MB 英語
データシート PDF 668 KB
データシート PDF 728 KB 英語
3 items

設計・開発

サンプルコード