JEDEC compliant Advanced Memory Buffer for Fully buffered DIMMs. 3.2, and 4.0 Gb/s serial speeds (DDR2-533, and 667 DRAM). Support for up to eight DIMMs per channel.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
EOL通知 | PDF 15 KB | |
製品変更通知 | PDF 1.19 MB | |
パンフレット | PDF 728 KB | |
製品変更通知 | PDF 87 KB | |
製品変更通知 | PDF 115 KB | |
5 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
FCBGA | 655 | C | No | Tray | ||
FCBGA | 655 | C | No | Reel |