概要

GR-KURUMIは、RL78ファミリRL78/G13グループMCU用のGRリファレンスボードで、Arduino Pro Miniと互換性があります。 主な特徴は小ささに加えて電池一本で動くこと、省電力モードや、時計、フルカラーLEDを搭載していることです。

GR-KURUMI

gr-kurumi-board

GR-KURUMIピンマップ

gr-kurumi-pin-map

詳細仕様

搭載マイコン
RL78/G13 (R5F100GJAF B 48pin QFP)
ROM/RAM
256KB/20KB
Data Flash
8KB
メインクロック
32MHz (マイコンに内蔵)
サブクロック
32.768kHz
動作電圧
2.7V~5.5V※

※マイコンの下限は1.6Vですが、ライブラリ仕様上2.7Vからサポート

関連情報


e2 studio用プロジェクト

Eclipseをベースにした開発環境e2 studioでスケッチを行うためのプロジェクトファイルです。e2 studioのダウンロードとインストールについてはe2 studio製品ページを参照してください。

  • クリックしてダウンロードしてください。e2 studioのメニュー「ファイル」→「インポート」から、既存ワークスペースとしてアーカイブファイル(zip)のままインポートできます。
    GR-KURUMI Sketch v204-e2v7 Project File (ZIP)

補足:e2 studio Version 7.2でエクスポートしたプロジェクトです。

技術サポート情報

技術情報

関連Webページ

プロジェクト

『がじぇるね工房』では、ルネサスからお願いした“ルネサスMVP”による作品記事を一挙公開しています。GR-KURUMIに関連する記事を紹介します。

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 595 KB
1 item