弊社のタイミングデバイス製品のポートフォリオは、業界トップクラスの充実したラインナップをもっています。弊社は、バッファおよびクロックシンセサイザ製品を幅広く提供するほか、ワイヤレスインフラストラクチャ、ネットワーキング、データセンター、コンシューマ分野で、システム上のタイミングを取るにあたっての課題を解決する、最先端のソリューションを提供しています。弊社のタイミングデバイス製品は、アナログ・デジタルの両方で 20 年以上という長年の実績に裏打ちされたノウハウを元に、最先端のタイミングテクノロジに加え、非常に低い位相ノイズを持ち、極めて高い性能を発揮します。

  • 非常に低い位相ノイズと極めて高い性能
  • 業界トップクラスの、充実した製品ポートフォリオ
  • アナログとデジタルの両方で裏打ちされた、タイミングデバイスにおける専門知識
  • 高度なタイミングテクノロジ

クロック IC とクロックタイミングデバイスを用いたソリューションについて

「クロック IC」は、システム上でタイミング信号を生成、調整、操作、分配、制御する集積回路を意味する、幅広い意味をもつ用語です。最も基本的な話をすると、クロックタイミング信号は電圧レベルの高い状態と低い状態の間で振動し、回路の全体の動作を調整する、音楽でいうとメトロノームのように用いられます。最先端の現場では、クロックICが正確なクロックパルスを生成し、システム内のさまざまなタイミングデバイスで使用できるよう、クロック信号を継続的かつ確実に分配できねばなりません。高速で動作させる場合、システムの設計に加え周囲の要因上の問題も発生し、信号品質の維持が非常に困難になります。多くの場合、ビットエラー率 (BER) が高くなり、システム性能が低下します。しかし弊社のデバイスなら大丈夫です。あらゆる用途において厳しいシステム要件を満たすデバイスソリューションを、幅広く提供しています。

おすすめの製品カテゴリ

注目のタイミングアプリケーション例

 

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
AN-1010 ClockMatrix Time-to-Digital Converter アプリケーションノート PDF 1.92 MB
FemtoClock 2 – Generating Synchronous Ethernet (SyncE) Clocks アプリケーションノート PDF 377 KB
ClockMatrix Combo Mode Filter アプリケーションノート PDF 692 KB
How to Make 1.2V LVCMOS from 1.8V LVCMOS Output アプリケーションノート PDF 256 KB
Linux PHC Infrastructure for 5G ホワイトペーパー PDF 276 KB
Timing Solutions Products Overview 概要 PDF 906 KB

file_downloadダウンロード