タイトル 情報
Package Name PRBG0352DF-A
Package Previous Code P352F2-127-RN4
JEITA Standard P-HBGA352-35x35-1.27
Package Status Active
Package Type HBGA
クラス IC
Package Code pkg_7802
Lead Count 352
Pb (Lead) Free Yes
長さ 35mm
35mm
Thickness 2.05mm
Pkg. Dimensions (mm) 35 x 35 x 2.05

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 235 KB
Carrier/Package PDF 202 KB
パッケージ外形図 PDF 36 KB
4 items