タイトル | 情報 |
---|---|
Package Name | PRBG1153FA-A |
Package Previous Code | P1153F5-100-RN1 |
JEITA Standard | P-HBGA1153-35x35-1.00 |
Package Status | Active |
Package Type | HBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_7699 |
Lead Count | 1153 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 35mm |
幅 | 35mm |
Thickness | 3.26mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 35 x 35 x 3.26 |