タイトル 情報
Package Name PRQP0256LB-A
Package Previous Code P256GD-40-LMV
JEITA Standard P-FQFP256-28x28-0.40
Package Status Active
Package Type FQFP
クラス IC
Package Code pkg_7665
Lead Count 256
Pb (Lead) Free Yes
長さ 28mm
28mm
Thickness 3.8mm
Pkg. Dimensions (mm) 28 x 28 x 3.8

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 225 KB
Carrier/Package PDF 51 KB
Carrier/Package PDF 75 KB
Carrier/Package PDF 172 KB
Carrier/Package PDF 200 KB
Carrier/Package PDF 38 KB
パッケージ外形図 PDF 47 KB
7 items