タイトル 情報
Package Name TLBG0256DA-A
Package Previous Code P256N7-127-B6
JEITA Standard T-HLBGA256-27x27-1.27
Package Status Active
Package Type T-HLBGA
クラス IC
Package Code pkg_7613
Lead Count 256
Pb (Lead) Free Yes
長さ 27mm
27mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 27 x 27 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日付
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 195 KB
Carrier/Package PDF 199 KB
パッケージ外形図 PDF 28 KB
4 items