タイトル 情報
Package Name PLQP0044GC-B
Package Previous Code P44GB-80-GAF-2
JEITA Standard P-LQFP44-10x10-0.80
Package Status Active
Package Type LQFP
クラス IC
Package Code pkg_3000
Lead Count 44
Pb (Lead) Free Yes
長さ 10mm
10mm
Thickness 1.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.6

ドキュメント