タイトル 情報
Package Name PVQN0048KA-A
Package Previous Code TNP-48V
JEITA Standard P-VQFN48-7x7-0.50
Package Status Active
Package Type VQFN
クラス IC
Package Code pkg_1102
Lead Count 48
Pb (Lead) Free Yes
長さ 7mm
7mm
Thickness 1mm
Pkg. Dimensions (mm) 7 x 7 x 1

ドキュメント

分類 タイトル 日付
Carrier/Package PDF 86 KB 英語
Carrier/Package PDF 125 KB
Carrier/Package PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 18 KB
4 items