タイトル 情報
Package Description TSSOP 5.00x4.40x1.00 mm 0.65mm Pitch
Package Status Active
Package Type TSSOP
クラス PLASTIC
Package Code PGG16
カテゴリ G
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
長さ 5mm
Pb Free Category e3 Sn
4.4mm
Thickness 1mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.65mm
Package Carrier Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm) 5.0 x 4.4 x 1.0

ドキュメント

分類 タイトル 日付
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 156 KB
製品変更通知 PDF 143 KB
3 items