タイトル 情報
Package Description VFQFPN 8.00x8.00x0.75 mm 0.40mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
クラス PLASTIC
Package Code NTG68
カテゴリ G
Lead Count 68
Pb (Lead) Free Yes
長さ 8mm
Pb Free Category e3 Sn
8mm
Thickness 0.75mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.4mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 8.0 x 8.0 x 0.75