タイトル 情報
Package Description VFQFPN 10.00x10.00x0.90 mm 0.40mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
クラス PLASTIC
Package Code NLG88
カテゴリ G
Lead Count 88
Pb (Lead) Free Yes
長さ 10mm
Pb Free Category e3 Sn
10mm
Thickness 0.9mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.4mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 10.0 x 10.0 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 187 KB
パッケージ外形図 PDF 184 KB
パッケージ外形図 PDF 187 KB
4 items