タイトル 情報
Package Description VFQFPN 2.00x2.00x1.00 mm 0.40mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
クラス PLASTIC
Package Code NLG10
カテゴリ G
Lead Count 10
Pb (Lead) Free Yes
長さ 2mm
Pb Free Category e3 Sn
2mm
Thickness 1mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.4mm
Package Carrier Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm) 2.0 x 2.0 x 1.0

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 197 KB
1 item