タイトル 情報
Package Description VFQFPN 7.00x7.00x1.00 mm 0.40mm Pitch
Package Status Active
Package Type VFQFPN
クラス PLASTIC
Package Code NDG56
カテゴリ G
Lead Count 56
Pb (Lead) Free Yes
長さ 7mm
Pb Free Category e3 Sn
7mm
Thickness 1mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.4mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 7.0 x 7.0 x 1.0

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 251 KB
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 82 KB
パッケージ外形図 PDF 82 KB
パッケージ外形図 PDF 83 KB
5 items