タイトル 情報
Package Name M16.173
Package Previous Code MPN
Package Description 16 LEAD TSSOP (4.4 mm)
Package Status Active
Package Type TSSOP
クラス PLASTIC
Package Code MPN
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
長さ 5mm
4.39mm
Thickness 0mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.00 x 4.39 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 103 KB
1 item