タイトル 情報
Package Description LGA 3.00x3.00x0.90 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type LGA
クラス PLASTIC
Package Code LVG12
カテゴリ G
Lead Count 12
Pb (Lead) Free Yes
長さ 3mm
Pb Free Category e4 Au
3mm
Thickness 0.9mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 3.0 x 3.0 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 102 KB
パッケージ外形図 PDF 207 KB
2 items