タイトル 情報
Package Name L32.4X6A
Package Previous Code LVE
Package Description 32 LEAD QFN (4x6 mm) BODY Custom
Package Status Active
Package Type QFN
クラス PLASTIC
Package Code LVE
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 32
Pb (Lead) Free Yes
長さ 5.99mm
3.99mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.99 x 3.99 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 55 KB
1 item