タイトル 情報
Package Name L16.2.6X1.8A
Package Previous Code LUB
Package Description 16ld (.40mm pitch) COL 2.6x1.8x.50 uTQFN
Package Status Active
Package Type uTQFN
クラス PLASTIC
Package Code LUB
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
長さ 2.59mm
1.8mm
Thickness 0mm
Pitch 0.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 2.59 x 1.80 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 46 KB
1 item