タイトル 情報
Package Name L10.1.8X1.4A
Package Previous Code LUA
Package Description 10ld (.40mm pitch) COL 1.8x1.4x.50 uTQFN
Package Status Active
Package Type uTQFN
クラス PLASTIC
Package Code LUA
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 10
Pb (Lead) Free Yes
長さ 1.8mm
1.4mm
Thickness 0mm
Pitch 0.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 1.80 x 1.40 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 28 KB
1 item