タイトル 情報
Package Name L4.1.5X1.3
Package Previous Code LQT
Package Description 4 LEAD HODFN 1.5 x 1.3 x 0.7mm (0.50mm Pitch) COL
Package Status Active
Package Type HODFN
クラス PLASTIC
Package Code LQT
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 4
Pb (Lead) Free Yes
長さ 1.3mm
1.5mm
Thickness 0.7mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 1.30 x 1.50 x 0.70

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 90 KB
1 item