タイトル 情報
Package Name L16.4X4E
Package Previous Code LEK
Package Description 16 LEAD QFN 4x4 mm (0.65mm LEAD PITCH)
Package Status Active
Package Type QFN
クラス PLASTIC
Package Code LEK
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
長さ 3.99mm
3.99mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.99 x 3.99 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 42 KB
1 item