タイトル 情報
Package Name L20.6X6B
Package Previous Code LAR
Package Description 20 LEAD QFN 6X6
Package Status Active
Package Type QFN
クラス PLASTIC
Package Code LAR
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
長さ 5.99mm
5.99mm
Thickness 1mm
Pitch 0.8mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.99 x 5.99 x 1.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 113 KB
1 item