タイトル 情報
Package Name F24.6
Package Previous Code FKH
Package Description 24 LD CERDIP
Package Status Active
Package Type CERDIP
クラス HERMETIC
Package Code FKH
カテゴリ HERMETIC
Lead Count 24
Pb (Lead) Free Yes
長さ 31.75mm
13.21mm
Thickness 0mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 31.75 x 13.21 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 14 KB
1 item