タイトル 情報
Package Description PBGA 15.00x15.00x1.76 mm 1.00mm Pitch
Package Status Active
Package Type PBGA
クラス PLASTIC
Package Code BB160
カテゴリ 240
Lead Count 160
Pb (Lead) Free No
長さ 15mm
Pb Free Category e0
15mm
Thickness 1.76mm
Peak Reflow Temp 225.00°C
Pitch 1mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 15.0 x 15.0 x 1.76

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 192 KB
1 item