タイトル 情報
Package Description FCCSP 4.80x4.00x1.00 mm 0.40mm Pitch
Package Status Active
Package Type FCCSP
クラス PLASTIC
Package Code AVG81
カテゴリ G
Lead Count 81
Pb (Lead) Free Yes
長さ 4.8mm
Pb Free Category e3 Sn
4mm
Thickness 1mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.4mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 4.8 x 4.0 x 1.0

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 203 KB
パッケージ外形図 PDF 80 KB
2 items