The RZ/V2H MPU Improves AI Performance and Real-time Control in Robotics and Autonomous Applications Blog

ロボティックスや自律型アプリケーションに必要なAI性能とリアルタイム制御を実現したRZ/V2Hのご紹介

みなさんの次世代機器開発を強化できるRZ/V2H MPUの特長をこのブログでご覧ください。

Companies that Embrace Digital Transformation Have More Resilient Design and Supply Chains Blog

DXに積極的な企業は、設計もサプライチェーンも強靭に

オペレーションのトップで常務執行役員のSailesh Chittipeddiが、半導体設計や製造におけるAIの役割について語ります。

How to Add More Value to Your Motor Control System

モータ制御システムにさらなる価値を付加する方法

新しいRA8T1 Arm® Cortex®-M85モータ制御用MCUが、業界をリードする性能と最適化された機能により、モータ制御システムに付加価値をもたらす方法をご覧ください。

Unlocking Unprecedented Power Efficiency: Renesas' Advanced 110nm Process Technology Blog

ルネサスの最先端110nmプロセス技術がもたらす かつてない電力効率の実現 Technology

大きな付加価値をもたらすのがルネサスの110nmプロセス技術です。さまざまなアプリケーション向けに革新的で効率的、かつコスト最適化されたソリューションを開発したい半導体メーカーにとって、魅力的な選択肢となるのがお分かりいただけたと思います。

Renesas' 40nm Process Technology Blog

スマート組み込みアプリケーションにおける高性能と統合を可能にする、ルネサスの40nmプロセス技術

携帯機器におけるバッテリ寿命の延長、処理能力や応答性の向上まで、組み込みシステムの可能性を飛躍的に広げるルネサスの40nm MCUテクノロジーについて詳しくご紹介いたします。

Deliver More Cost-Efficient Fleet Management Service with Ultra-Low Standby Function in RZ/G3S MPUs Blog

RZ/G3Sの低消費電力スタンバイ機能が車両トラッキングサービスのコスト削減に貢献

このブログは、RZ/G3Sの低消費電力スタンバイ機能が車両トラッキングサービスのバッテリーメンテナンスコスト削減に貢献することを紹介しています。

16-Bit MCUs are Alive and Well Blog

16-Bit MCUs are Alive and Well

Despite the allure of more powerful 32-bit or 64-bit MCUs, 16-bit microcontrollers (MCUs) remain a vital choice in the industry, offering cost-efficiency, low power consumption, and space savings.

ADAS Fast Track Solution – R-Car V3H/V4H ADAS Reference Application Blog

ADAS Fast Track Solution – R-Car V3H/V4H ADAS Reference Application

R-Carプラットフォームに提供するADAS Fast-Track Solutionが “Easy-to-Start” 、“Easy-to-Design”、“Easy-to-Integrate” でADAS開発の旅をいかに簡単にするかを紹介します。

Let's Make a Game Using a Microcontroller - Part 3 Blog

マイコンを使ってゲームを作ろう!③

RL78/G23 Fast Prototyping Boardを使用して、スロットマシーンゲームを作成します。7SEG LEDの各桁に対応するスイッチをタイミングよく押し、数字を揃えるゲームです。3桁の数字を揃えると圧電ブザーから音が鳴ります。

Check Out the Latest Features in AI Applications v2.10!

新しいAIアプリをチェックしよう-part2

AI Applications v2.10で新しく追加された、RZ/V AI Applicationsのラインナップをご紹介します。