ルネサスでは、制御用PWMや各種センサ入力用の豊富なA/Dコンバータを搭載した高性能CPUのRX13Tグループ、LCDマイコンRL78/L1xシリーズ、タッチ検出回路を内蔵したマイコンRX130グループ、RX230グループ、RA2L1グループなど電子レンジに適したマイコンを多数ラインアップしています。また、ユーザーインターフェース向上のための、音声コマンドによる操作ソリューションに対応したRX651グループも提供可能です。
画像

ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
---|---|---|---|
操作、表示マイコン | マイコン | RX130グループ | 5V対応、タッチキー機能を強化 |
RX230グループ | DSP/FPUを強化、タッチ機能を搭載、機能安全 | ||
RX651グループ | 音声認識、大容量RAM、セキュリティ、コネクティビティ搭載 | ||
RA2L1グループ RA2E1グループ |
Arm Coretex-M23コア、5V、システムコントロール、タッチ機能搭載、セーフティ | ||
システム制御マイコン | マイコン | RX13Tグループ | PGA、FPU搭載でモータ制御、BOMコストを低減 |
RL78/L1xシリーズ | セグメントLCDドライバ内蔵16ビットマイコン | ||
センサ出力 | CMOSオペアンプ | READ2303G READ2304G |
フルレンジ入出力、高スルーレート 低消費電量、高スルーレート |