ルネサスではモータ制御へは小ピンで正弦波駆動方式が可能な多機能なタイマーを搭載しているRL78/G14、モータドライブ用パワーデバイスの駆動用としてフォトカプラPS25xxを推奨いたします。 コンソール部ではLCD表示パネルを見ながらトレーニングメニューを操作します。そのためコントロールマイコンにはLCD制御回路を搭載したRL78/L12を推奨いたします。

また、付加機能として、適正な負荷で運動を行うための心拍数センサも搭載しています。心拍数センサには電極付きのグリップを握ることで計測するものと、胸に巻いたセンサから無線でパルスを送信し計測するものがあります。 無線制御にはリモコンマイコンやZigBeeマイコンを推奨いたします。ルネサスではトレッドミルの機能を実現するために、豊富な製品(マイコン、無線モジュールなど)をご用意しております。

ブロック図

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
コンソール部 マイコン RL78/L12 LCDドライバ内蔵
78K0R/LH3 LCDドライバ内蔵
オペアンプ READ2352JSP フルレンジ入出力、高スルーレート
モータ制御部 マイコン R8Cファミリ 16ビットCPU
RL78/G14 16ビットCPU
汎用フォトカプラ PS23xxシリーズ
PS27xxシリーズ
PS28xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-LSOP Ta=115℃対応
高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP Ta=110℃対応
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP Ta=110℃対応

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード