ルネサスのSmart Analog IC101にはオフセット調整可能なプログラマブル・ゲイン計装アンプ、16ビットΔΣA/Dコンバータが内蔵しています。そのため、環境に応じて様々な調整を行うことが可能です。また、Smart Analog IC101を制御するマイコンはRL78/G14がおすすめです。

※ Bluetoothは、Bluetooth SIG,Inc., U.S.A.の登録商標です。 ルネサス エレクトロニクスは、使用許諾を受けています。

ブロック図

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メイン制御部 マイコン RL78/G14 32MHz、16bit、低消費電力、
D/Aコンバータ2ch内蔵
センサ部 アナログ
フロントエンド
Smart Analog IC101 16ビットΔΣA/Dコンバータ内蔵
プログラマブル・ゲイン計装アンプ
(ゲイン/オフセット調整機能)
LED駆動部 MOSFET μPA26xxシリーズ スイッチング用MOSFET
USB I/F部 マイコン RL78/G1C USB ホスト/ファンクションI/F、バッテリ充電規格1.2に準拠

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
RL78/G14 Data Sheet Rev.3.32 データシート PDF 1.76 MB
Renesas Starter Kit for RL78/G14 クイックスタートガイド English クイックスタートガイド PDF 360 KB
Renesas Starter Kit for RL78/G14 チュートリアルマニュアル Rev.1.00 English マニュアル-開発ツール PDF 1.10 MB
Renesas Starter Kit for RL78/G14 ユーザーズマニュアル Rev.1.00 English マニュアル-開発ツール PDF 1.10 MB
[e² studio] Renesas Starter Kit for RL78/G14 Quick Start Guide Rev.1.00 マニュアル-開発ツール PDF 4.37 MB
[e² studio] Renesas Starter Kit for RL78/G14 Tutorial Manual Rev.1.00 マニュアル-開発ツール PDF 877 KB
[e² studio] Renesas Starter Kit for RL78/G14 User's Manual Rev.1.00 マニュアル-開発ツール PDF 1.06 MB
Renesas Starter Kit for RL78/G14 CPU Board Schematics Rev.1.00 マニュアル-開発ツール PDF 77 KB
RL78 DAC Dithering Application Note Rev.1.00
関連ファイル: サンプルコード
アプリケーションノート PDF 1.26 MB
RL78 PWM filtered output to create DAC DC output Rev.1.00
関連ファイル: サンプルコード
アプリケーションノート PDF 1.38 MB
RL78/G14 ルネサススタータキットのサンプルコード (CS+ for CC-RL) Rev.1.00
関連ファイル: サンプルコード
English アプリケーションノート PDF 817 KB
RL78/G14 ルネサススタータキットのサンプルコード Rev.1.00 English アプリケーションノート PDF 426 KB
- RL78/G14 ルネサススタータキットのサンプルコード Rev.1.00 - Sample Code English サンプルコード ZIP 2.49 MB
RL78/G14 Renesas Starter Kit Sample Code for e2studio Rev.1.00
関連ファイル: サンプルコード
アプリケーションノート PDF 336 KB
Sample Tutorial for RL78/G14 using the RL78/G14 Renesas Starter Kit for Cubesuite+ Rev.1.00 アプリケーションノート PDF 288 KB
- Sample Tutorial for RL78/G14 using the RL78/G14 Renesas Starter Kit for Cubesuite+ (英語版) Rev.1.00 - Sample Code English サンプルコード ZIP 374 KB
Sample Tutorial for RL78/G14 using the RL78/G14 Renesas Starter Kit for e2studio Rev.1.00
関連ファイル: サンプルコード
アプリケーションノート PDF 320 KB

file_downloadダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
Renesas Starter Kit for RL78/G14 Installer V.1.00 (CubeSuite+ Version) ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 667.78 MB
Renesas Starter Kit for RL78/G14 Installer V.1.00 (e²studio Version) ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 587.71 MB
RL78 DAC Dithering Application Note Rev.1.00 - Sample Code サンプルコード ZIP 1.43 MB
- RL78 DAC Dithering Application Note Rev.1.00 アプリケーションノート PDF 1.26 MB
RL78 PWM filtered output to create DAC DC output Rev.1.00 - Sample Code サンプルコード ZIP 1.52 MB
- RL78 PWM filtered output to create DAC DC output Rev.1.00 アプリケーションノート PDF 1.38 MB
RL78/G14 ルネサススタータキットのサンプルコード(CS+ for CC-RL) Rev.1.00 - Sample Code
関連ファイル: アプリケーションノート
English サンプルコード ZIP 3.43 MB
RL78/G14 ルネサススタータキットのサンプルコード Rev.1.00 - Sample Code English サンプルコード ZIP 2.49 MB
- RL78/G14 ルネサススタータキットのサンプルコード Rev.1.00 English アプリケーションノート PDF 426 KB
RL78/G14 Renesas Starter Kit Sample Code for e2studio Rev.1.00 - Sample Code サンプルコード ZIP 2.95 MB
- RL78/G14 Renesas Starter Kit Sample Code for e2studio Rev.1.00 アプリケーションノート PDF 336 KB
Sample Tutorial for RL78/G14 using the RL78/G14 Renesas Starter Kit for Cubesuite+ (英語版) Rev.1.00 - Sample Code English サンプルコード ZIP 374 KB
- Sample Tutorial for RL78/G14 using the RL78/G14 Renesas Starter Kit for Cubesuite+ Rev.1.00 アプリケーションノート PDF 288 KB
Sample Tutorial for RL78/G14 using the RL78/G14 Renesas Starter Kit for e2studio Rev.1.00 - Sample Code サンプルコード ZIP 423 KB
- Sample Tutorial for RL78/G14 using the RL78/G14 Renesas Starter Kit for e2studio Rev.1.00 アプリケーションノート PDF 320 KB
RSK RL78/G14 設計データ English PCB設計ファイル ZIP 865 KB