スマートヘルスアプリケーションは、さまざまなメディカルソリューションの中で、高性能、低消費電力、高いレベルでの統合を考慮することが必要な、成長マーケットです。 パルスオキシメータは個々の酸素飽和度、または血中の酸素レベルを計測する小型電子デバイスです。 このデバイスは、血中酸素レベルに影響するあらゆるタイプの健康状態の方々をモニターするために使用される重要なデバイスです。 モバイルアプリを搭載のルネサスのスマート酸素濃度計は、フルシステムリファレンスデザイン、メディカルレベルアルゴリズム、リファレンスアプリ搭載のモバイルコネクティビティを提供するターンキーソリューションです。 この超低消費電力のソリューションは、最も困難な状況の被験者でも正確に測定できます。

このシステムのメリット:

  • 最小のバイオセンサモジュール:4.2mm x 2mm x 1.2mm
  • 心拍数, 血中酸素濃度, パルスオキシメータ, 近接, 光と色を正確に測定するセンサOB1203を搭載
  • リファレンスデザイン向けのオープンソースコード
  • 携帯機器用超低消費電力Bluetooth® Low Energy(LE)
  • モバイルアプリに対応

ターゲット・アプリケーション:

  • ホームヘルスケア
  • 付加酸素濃度計搭載のトレッドミル
  • IoTヘルスケア
  • ウェラブルデバイス(フィンガーモード)
画像
Smart Connected Pulse Oximeter
画像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

 

関連製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
バイオセンサ      
OB1203 心拍数、血中酸素濃度、パルス酸素濃度、近接環境、光や色センサ データシート 購入/サンプル
       
昇降圧レギュレータ      
ISL9122A バイパス付き超低 IQ昇降圧レギュレータ データシート 購入/サンプル
       
コネクティビティ      
DA14531MOD 世界最小で消費電力も最小なBluetooth® 5.1 システムオンチップをベースとし、統合モジュールにDA14531SoCの優位性を組み込んだDA14531SmartBond TINY™モジュール。 データシート 購入/サンプル

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード

printニュース&各種リソース

分類 日付 昇順で並び替え
Quick-Connect IoT 外部リンク 2021年6月11日