持ち運びに便利な携帯用紫外線消毒器です。 このソリューションでは、内蔵のUV (紫外線) ランプを対象物に容易に照射できます。 また、便利な再充電機能が汎用的なモバイル充電器として内蔵されています。 さらに UVランプの稼働時間表示や配光角検出などの機能を搭載し、使用時の安全性が向上しています。

このシステムのメリット:

  • 小型家電製品に最適な超低消費電力かつ低価格のMCU
  • お客様の電子機器向け高性能AC/DCアダプタ
  • シングル セルリチウムイオンバッテリまたはリチウムポリマーバッテリ用充電回路を内蔵

ターゲット・アプリケーション:

  • スマートホーム
  • 健康機器
画像
Portable Ultraviolet Disinfector

関連製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
AC/DCコントローラ      
iW1600 10W AC/DCデジタルコントローラ、10mW未満のスタンバイ電源、統合アクティブスタートアップ回路、高速DLR 製品概要 購入/サンプル
       
バッテリ・チャージャ      
ISL9205D シングルセルリチウムイオン / ポリマーバッテリ用高性能充電器、50mA~900mAの充電電流 データシート 購入/サンプル
       
リニア・レギュレータ(LDO)      
ISL9021A 250mA シングルLDO、IQ, 低ノイズ、高PSRR LDO データシート 購入/サンプル
       
マイクロコントローラ      
RL78/G12 サブマイコンに最適な、小型・低消費汎用マイクロコントローラ データシート 購入/サンプル