ルネサスではサイクルコンピュータに求められる様々な機能を実現するために、サイクルコンピュータに応用いただける豊富なマイコン、周辺ICをご用意しております。本体用にはLCDドライバ内蔵で低消費電力の78K0R/LH3、センサ用として小型パッケージのRL78ファミリやR8Cファミリ、2.4GHzの無線向けにR8C/3MQマイコンといったラインナップで、お客様のニーズに最適なソリューションを提供します。

ブロック図

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
本体(表示部) マイコン RL78/L12 LCDドライバ、低消費電力
78K0R/Lx3 LCDドライバ、低消費電力

スピードセンサ

ケイデンスセンサ

マイコン R8Cファミリ 小型パッケージ
R8C/3MQ ZigBee機能

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード