ルネサスのRL78/L1Aマイコンは、血糖値の測定に最適な高精度アナログ回路として、ゲイン切替えの設定が容易なSW機能付きレールトゥレールオペアンプ、D/Aコンバータ、A/Dコンバータ、基準電圧源を内蔵しています。またLCD駆動制御、発振器、フラッシュメモリなど血糖値計で必要とされる周辺部品を内蔵する事により、セットのコスト低減を実現します。

ブロック図

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メイン制御部+センサ部 バイオセンシングフロントエンド内蔵マイコン RL78/L1A LCD制御, 12bit A/D, 12bit D/A,
コンパレータ, Rail-to-Rail OP-AMP,
16ビットマイコン
メイン制御部 マイコン 78K0R/Lx3 LCD制御, 12bit A/D, 12bit D/A, OP-AMP内蔵, 16ビットマイコン
RL78/L1C LCD制御内蔵16ビットマイコン
センサ部 アナログフロントエンド Smart Analog IC300 低電圧対応回路構成可変アンプ
コンフィギュラブル・アンプ3 ch 内蔵
動作電圧:2.2 – 3.6 V(低電圧版)
Smart Analog IC500 回路構成可変アンプ
コンフィギュラブル・アンプ3 ch 内蔵
動作電圧:3.0 – 5.5 V
通信部 BLEマイコン RL78/G1D Bluetooth v4.1 Specification (Single mode)
低消費電力RF
(Tx=4.3mA,Rx=3.5mA DC/DC使用時 )

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
Smart Analog IC 500 アンプ構成選択 実施例‐I/V 変換アンプ(構成5)とフォトダイオードとの接続‐ English アプリケーションノート PDF 995 KB
RL78ファミリ用M3S-S2-Tiny (音声録音再生システム) V.3.00 Release 00 リリースのお知らせ English ツールニュース-リリース PDF 548 KB
音声再生システム M3S-S2-Tiny V.2.00 Release 00へのバージョンアップのお知らせ English ツールニュース-リリース PDF 149 KB

file_downloadダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
RL78ファミリ M3S-S2-Tiny 導入ガイド Rev.2.00 - サンプルコード
関連ファイル: アプリケーションノート
English サンプルコード ZIP 1.35 MB