概要

Description

Renesas offers custom power solutions and complete application schematics and BOM files. Select the design scenario that best meets the needs of your application to find custom power solutions for Xilinx Artix-7 FPGAs.

Artix-7 High Power Solution

Artix-7 Series: XC7A200T Renesas Power Solutions
VCCINT, VCCBRAM ISL91211AIKZ-TR5873 0.95V, 1V   ISL91211AIKZ-TR5873 0.95V, 1V
VMGTAVCC 1.0V, 1.2V 1.0V, 1.2V
VMGTAVTT 1.0V, 1.2V 1.0V, 1.2V
VCC_DDR, VDD, VDD_Q ISL91211BIKZ-TR5875 1.35V, 1.5V ISL91211BIKZ-TR5876 1.2V, 1.5V
VCCAUX, VCCADC 1.8V 1.8V
VTT, VRFECA 0.675V, 0.75V 0.6V, 0.75V
XADC ISL21010DFH312 1.25V ISL21010DFH312 1.25V
VCCAUX, VCCADC, VCCO, VCCIO ISL80030 2.5V, 3.3V ISL80030 2.5V, 3.3V
Backplane Pre-regulator (Optional) ISL85014 3.3V, 5.0V ISL85014 3.3V, 5.0V

Artix-7 Low Power Solution

Artix-7 Series: XC7A12T, XC7A15T, XC7A25T, XC7A35T, XC7A50T, XC7A75T, XC7A100T Renesas Power Solutions
VCCINT, VCCBRAM ISL91211BIKZ-TR5877 0.9V, 0.95V, 1V
VMGTAVCC 1.0V
VMGTAVTT/VDD 1.2V
VTT 0.6V
VCCAUX, VCCADC ISL80030 1.8V
VCCO, VCCIO ISL80030 2.5V, 3.3V
Backplane Pre-regulator (Optional) ISL85014 3.3V, 5V
画像

Artix-7 High Power Solution Block Diagram

Artix-7 High Power Solution Block Diagram
画像

Artix-7 Low Power Solution Block Diagram

Artix-7 Low Power Solution Block Diagram

ソフトウェア

ソフトウェアダウンロード

タイトル 分類 日付
ZIP2.06 MB
PCB設計ファイル
ZIP2.07 MB
PCB設計ファイル