概要

説明

水資源は世界規模で限られています。上水道網の末端にある家庭やビル等では、水道水の消費を監視して個別に課金する必要があります。 この家庭用水道メータのソリューションは、流量センサーが正確な測定を保証し、MCUはLCDコントロールを備えたユーザーインターフェイスを提供し、顧客が消費データを表示できるようにします。

このシステムのメリット:

  • LCDコントロールとタッチインターフェースを搭載
  • 使いやすさ: MCUは、メンテナンスのためにRTCやUSBなどの複数の機能を統合
  • MEMS固体流量センサにより精確な計測が可能

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 水道メータ

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Flow Sensor Flow Sensor Flow Sensor Liquid Flow Liquid Flow Liquid Flow Connector Line Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US037 US037 US037 Touch Control Touch Control Touch Control Maintenance Maintenance Maintenance LCD Display LCD Display LCD Display Connector double arrow Connector double arrow.14 Connector double arrow.15 Connector Line.23 Battery 2-Cell Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Line 1pt.1552 Line 1pt.1608 Signal Ground Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 3.6V 3.6V 3.6V 3.3V 3.3V 3.3V Connector Arrow Connector Arrow.40 LDO LDO LDO Connector 1.163 MCU MCU MCU MCU 12-bit ADC 12-bit ADC 12-bitADC
Exiting Interactive Block Diagram