概要

説明

スマート自動販売機は、キャッシュレス化の流れに伴い人気が高まってきています。このソリューションでは基本的な機能として、支払い部のヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)化と、クラウド上の安全なモニタリングが含まれています。MCUにはRenesas Synergy S5D9(MCU)が採用されており、オンチップ・ハードウェア・セキュリティ、LCDコントローラ、クラウドに速やかに接続するために動作保証されたソフトウエアパッケージ「SSP」を有しています。ナローバンド Internet of Things(NB-IoT)モデムがあれば、クラウドに直接接続できるようになります。HS300xセンサーは高い精度で、湿度と温度を安定して計測できます。DC/DCコントローラ、バッテリ・チャージャ、LDOから電力供給を受けて、このソリューションは完結します。

このソリューションは、差動伝送を行う有線イーサネット接続や、Wi-FiおよびNB-IoTなどの無線接続をサポートしています。ハードによる暗号化とソフトウェアによるプロトコル制御によって、トランスポート層セキュリティ(TLS)は、クラウド接続をより安全なものにします。静電容量タッチパネルおよび大型カラーTFT液晶パネルは、ユーザに最適なHMIエクスペリエンスをサポートします。

このシステムのメリット:

  • 支払い情報を安全に送信するためのセキュアクラウド接続
  • TFT-LCDC、静電容量タッチパネル、動作保証されたソフトウエアパッケージをもつ高性能S5D9 Arm® Cortex® MCU
  • 有線イーサネットや、NB-IoTやWi-Fiなどさまざまな無線接続をサポート

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN040 CN040 CN040 AC Power Source Sheet.11 Alternating Current Connector 1.158 Plug Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.75 Buck Controller Buck Controller Buck Controller Aux Power LDO Aux Power LDO Aux Power LDO Switch Switch Switch Battery Charger Battery Charger Battery Charger Battery.27 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Touch Key Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 TFT-LCD Block.120 TFT-LCD TFT-LCD TFT-LCD Sheet.126 Sheet.127 Sheet.128 Sheet.129 Sheet.131 Cloud Redo Undo SDRAM SDRAM SDRAM NB-IoT Module NB-IoT Module NB-IoT Module Wi-Fi Temperature/Humidity Sensor Temperature/Humidity Sensor Temperature/Humidity Sensor Motor Sheet.140 Sheet.141 M M Sheet.232 Sheet.234 Sheet.236 Non-Renesas Component Transformer Line.841 Inductor Air Core.509 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Line.29 Inductor Air Core.212 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.237 Sheet.238 Sheet.239 Sheet.240 Sheet.241 Sheet.242 Sheet.243 Sheet.244 Sheet.245 Sheet.246 Sheet.247 Sheet.248 Sheet.249 Sheet.250 Sheet.251 Sheet.252 Sheet.253 Sheet.254 Sheet.255 Sheet.256 Sheet.264 Sheet.265 Sheet.266 Sheet.267 Connector 1.158.268 Sheet.269 Connector 1.270 Sheet.271 Connector 1.272 Sheet.273 Sheet.274 Sheet.275 Sheet.276 Sheet.277 Sheet.278 12V 12V 12V Connector 1.158.280 3.3V 3.3V 3.3V VDD3.3V VDD3.3V VDD3.3V 3.3V 3.3V 3.3V 4.2V 4.2V 4.2V AC Motor AC Motor AC Motor VDD3.3V VDD3.3V VDD3.3V Sheet.291 Touch Key Touch Key Touch Key Cloud Control Cloud Control Cloud Control Sheet.294 VDD3.3V VDD3.3V VDD3.3V System Control Synergy System Control Synergy System Control Synergy System Control Synergy Lock.161 Sheet.94 Sheet.95 GPIO GPIO GPIO I2C I2C I2C Ethernet Ethernet Ethernet LCDC LCDC LCDC MQTT+TLS MQTT+TLS MQTT+TLS MMC MMC MMC CTSU CTSU CTSU Triac Component.304 Diode - Triac Sheet.325 Sheet.326 Sheet.327 Sheet.328 Sheet.329 Sheet.330 Triangle.12 Triangle.16
Exiting Interactive Block Diagram